(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ประเภทร่อง 2 แถวเข้ากับ เหล็กยึด เดียว
รหัสสินค้า |
---|
HBLTDW8 |
HBLTDW8-C |
HBLTDW8-C-SEC |
HBLTDW8-C-SEP |
HBLTDW8-C-SET |
HBLTDW8-C-SEU |
HBLTDW8-C-SSP |
HBLTDW8-C-SST |
HBLTDW8-C-SSU |
HBLTDW8-SEC |
HBLTDW8-SEP |
HBLTDW8-SET |
HBLTDW8-SEU |
HBLTDW8-SSP |
HBLTDW8-SST |
HBLTDW8-SSU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.53 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 169.99 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 400.87 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 347.89 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 315.08 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 347.89 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 374.38 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 323.91 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 427.37 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 391.41 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 338.43 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 305.62 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 338.43 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 364.91 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 314.45 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 417.90 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 2 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 80 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดอย่างหนา |
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง