1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดแบบมีสัน - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดแบบมีสัน - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)
  • ฉากยึดแบบมีสัน - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อป้องกันการหมุน ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึด ดังนั้นความสามารถในการทำงานจึงดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLFS8
HBLFS8-C
HBLFS8-C-SEC
HBLFS8-C-SEP
HBLFS8-C-SET
HBLFS8-C-SEU
HBLFS8-C-SSP
HBLFS8-C-SST
HBLFS8-C-SSU
HBLFS8-SEC
HBLFS8-SEP
HBLFS8-SET
HBLFS8-SEU
HBLFS8-SSP
HBLFS8-SST
HBLFS8-SSU
HBLFSB8
HBLFSB8-C-SEP
HBLFSB8-C-SEU
HBLFSB8-SEP
HBLFSB8-SET
HBLFSB8-SEU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 25.65

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 36.10

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 126.65

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 108.50

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 72.20

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 108.50

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 118.01

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 75.05

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 136.16

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 113.69

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 95.53

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 59.85

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 95.53

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 105.04

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 61.75

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 123.20

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 59.10

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 126.16

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำC (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 126.16

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำC (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 112.88

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 104.25

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 112.88

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชุบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition: สีดำไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บทั้งสองด้าน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ ADC12 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 40 และ 80 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบมีสันนำร่อง สกรู ใช้บังคับ สกรู M8
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้