(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด แบบอัดขึ้นรูปพร้อมรูยึด 2 รูที่ด้าน 1 คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
HBLDSW6 |
HBLDSW6-SEP |
HBLDSW6-SET |
HBLDSW6-SEU |
HBLDSW6-SSP |
HBLDSW6-SST |
HBLDSW6-SSU |
HBLDSWT6 |
HBLDSWT6-SEP |
HBLDSWT6-SET |
HBLDSWT6-SEU |
HBLDSWT6-SSP |
HBLDSWT6-SST |
HBLDSWT6-SSU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทตัว เหล็กยึด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.41 ฿ 58.06 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | ไม่มีให้ | ||
฿ 171.29 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 156.62 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 171.29 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 182.02 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 159.44 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 207.98 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมไม่มีเดือยนำ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 117.11 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | ไม่มีให้ | |
฿ 183.99 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 169.32 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 183.99 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 194.72 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 172.14 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 220.68 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | สามเหลี่ยม | Series | MISUMI ฉากยึด สำหรับ 6 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 30 และ 60 | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | ไม่มีให้ |
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง