(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม ชนิดร่อง 2 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว ชนิดมีรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่ง ใช้ โบลท์ 8 ตัวเพื่อเชื่อมต่อ เฟรม ให้แน่นยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ประเภทตัว เหล็กยึด | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.65 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 345.41 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 316.06 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 345.41 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 366.86 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 321.71 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 418.79 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 78.73 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 87.19 ฿ 85.16 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 215.88 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 186.53 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 215.88 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 242.41 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 197.25 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 294.34 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 207.42 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 178.07 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 207.42 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 233.95 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 188.78 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 285.87 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 ช่อง | ฉากยึดอย่างหนา | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | สามเหลี่ยม | Series | MISUMI ฉากยึด สำหรับ 6 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 50, 60, 100 | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง