1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด ยึดกลับด้านแบบแท็บ - สำหรับ 2 ช่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) ชนิดรูยึด 8 รู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กยึด ยึดกลับด้านแบบแท็บ - สำหรับ 2 ช่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) ชนิดรูยึด 8 รู
  • เหล็กยึด ยึดกลับด้านแบบแท็บ - สำหรับ 2 ช่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) ชนิดรูยึด 8 รู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับร่อง 2 แถวพร้อมรูยึด 4 รูที่ด้าน 1 คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLFSDD6
HBLFSDD6-C
HBLFSDD6-C-SEP
HBLFSDD6-C-SET
HBLFSDD6-C-SEU
HBLFSDD6-C-SSP
HBLFSDD6-C-SST
HBLFSDD6-C-SSU
HBLFSDD6-SEP
HBLFSDD6-SET
HBLFSDD6-SEU
HBLFSDD6-SSP
HBLFSDD6-SST
HBLFSDD6-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 35.00

ACCESSORYFORALUMINUMFRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 21.25

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 268.80

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 158.95

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 268.80

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 302.83

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 170.85

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 373.99

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 257.19

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 147.05

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 257.19

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 291.23

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 158.95

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 362.39

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series MISUMI ฉากยึด สำหรับ 6 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 2 ช่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บที่ด้านเดียว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ ADC12 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 30, 50, 60 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบมีสันนำร่องกลับด้านได้ สกรู ใช้บังคับ สกรู M6
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้