(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด สำหรับร่อง 2 แถวที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อป้องกันการหมุน รองรับการใช้งาน กับ เฟรม 50 แบบเหลี่ยม 6 ซีรีส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.67 | BRACKETSFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 62.08 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 76.19 ฿ 71.53 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 159.72 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 141.66 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 126.99 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 141.66 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 153.80 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 131.22 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 179.76 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 145.61 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 127.55 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 112.88 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 127.55 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 139.69 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 117.11 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 165.65 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 50 SQ. | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 74.78 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 158.31 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 140.25 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 125.58 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 140.25 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 152.39 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 129.81 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 178.35 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 144.20 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 126.14 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 111.47 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 126.14 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 138.28 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 115.70 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 164.24 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มีให้ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 136.12 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 152.72 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 245.68 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 228.42 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 245.68 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 229.08 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 199.20 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 229.08 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | อโนไดซ์สีดำ | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 141.10 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 ~ 120 | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 157.70 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 ~ 120 | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 255.97 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 234.72 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 217.46 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 234.72 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 249.00 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 222.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 279.54 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 239.37 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 218.12 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 200.86 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 ~ 120 | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 218.12 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 232.40 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 205.84 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 ~ 120 | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 262.94 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | Electroless Nickel Plating | สำหรับ 30 และ 60 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | MISUMI ฉากยึด สำหรับ 6 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 2 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | แท็บทั้งสองด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | ADC12 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 |
ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดแบบมีสันนำร่อง | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง