(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฝาครอบ เฟรม สำหรับปกป้องใบหน้าส่วนท้าย เฟรม ใช้กับ เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 5 (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.)
ชนิด | [M] วัสดุ |
HFC | โพลีเอไมด์ |
HFCL | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
รหัสสินค้า | — | สี |
HFC30A5 | — | B |
รหัสสินค้า | สี | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | เฟรมที่ใช้ได้ | ||
ชนิด | ลำดับที่ | 1 ถึง 14 ชิ้น | 15 to 19 | 20 to 200 | ||
HFC5 | 2020 | B (สีดำ) S (สีเทาอ่อน) | 5-2020 | |||
2040 | 5-2040 | |||||
2060 | 5-2060 | |||||
4040 | 5-4040 | |||||
4060 | 5-4060 | |||||
404020 | 5-404020 | |||||
2525 | 5-2525 | |||||
2550 | 5-2550 | |||||
HFCL5 | 2020 | 5-2020 | ||||
2040 | 5-2040 | |||||
HFC30A5 | 30 A5-20 | |||||
HFC45A5 | 45 A5-20 | |||||
HFC60A5 | 60 A5-20 | |||||
HFCR5-2020 | 5-2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ฝาครอบ | ขนาดการรีดขึ้นรูป | วัสดุ | วัสดุ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | มุม | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.20 | CAP FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2020 | - | B (สีดำ) | |
฿ 15.20 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2020 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 44.75 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2040 | - | B (สีดำ) | |
฿ 41.51 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2040 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 61.38 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2060 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2060 | - | B (สีดำ) | |
฿ 61.38 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2060 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2060 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 33.48 | ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2525 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2525 | - | B (สีดำ) | |
฿ 33.82 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2525 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2525 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 61.83 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2550 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2550 | - | B (สีดำ) | |
฿ 60.80 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2550 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2550 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 68.20 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 4040 | - | B (สีดำ) | |
฿ 68.20 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 4040 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 68.20 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง L | 404020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 404020 | - | B (สีดำ) | |
฿ 54.83 ฿ 50.03 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง L | 404020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 404020 | - | S (สีเทาอ่อน) | ||
฿ 75.02 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4060 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 4060 | - | B (สีดำ) | |
฿ 75.02 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4060 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 4060 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 81.90 ฿ 42.19 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง มุม | 30A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 30 (แบบงอ) | 30 | B (สีดำ) | ||
฿ 81.90 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง มุม | 30A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 30 (แบบงอ) | 30 | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 81.90 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง มุม | 45A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 45 (แบบงอ) | 45 | B (สีดำ) | |
฿ 81.90 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง มุม | 45A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 45 (แบบงอ) | 45 | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 81.90 ฿ 37.76 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง มุม | 60A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 60 (แบบงอ) | 60 | B (สีดำ) | ||
฿ 81.90 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง มุม | 60A5 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 60 (แบบงอ) | 60 | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 47.74 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 2020 | - | B (สีดำ) | |
฿ 47.74 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 2020 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 54.56 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | [พลาสติก] โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 2040 | - | B (สีดำ) | |
฿ 54.56 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | [พลาสติก] โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 2040 | - | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 61.38 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2020 | - | B (สีดำ) | ||
฿ 61.38 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 2020 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | โพลีเอไมด์ | 2020 | - | S (สีเทาอ่อน) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท ฝาครอบ | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 5 ซีรีส์ | ชนิด | ฝาปิดท้ายวัสดุอัดรีดขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง