1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดอย่างหนาพิเศษ - สำหรับ 3 สล็อต

สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดอย่างหนาพิเศษ - สำหรับ 3 สล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรม ชนิดร่อง 3 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นของ เหล็กยึด แบบหนาอัดขึ้นรูป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLUT5SALE
HBLUT5-C
HBLUT5-C-SEC
HBLUT5-C-SEP
HBLUT5-C-SET
HBLUT5-C-SEU
HBLUT5-C-SSP
HBLUT5-C-SST
HBLUT5-C-SSU
HBLUT5-SEC
HBLUT5-SEP
HBLUT5-SET
HBLUT5-SEU
HBLUT5-SSP
HBLUT5-SST
HBLUT5-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 80.71

฿ 46.80

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 89.17

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 195.85

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 180.61

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 160.29

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 180.61

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 196.98

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 142.79

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 230.84

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 187.38

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 172.14

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 151.83

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 172.14

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 188.51

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 134.33

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 222.38

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 3 ช่อง
ตำแหน่ง แท็บ ไม่มีแท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 60 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบหนาพิเศษ
สกรู ใช้บังคับ สกรู M5 จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้