(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรม ชนิดร่อง 3 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด เดียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.25 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 68.00 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 238.63 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 217.74 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 124.10 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 217.74 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 246.75 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 124.10 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 293.16 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 227.03 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 206.14 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 111.35 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 206.14 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 235.14 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 112.20 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 281.55 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 95.55 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 255.26 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 230.69 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 197.93 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 230.69 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 264.81 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 177.45 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 319.41 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 3 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 60 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดอย่างหนา | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M5 |
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง