1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดปรับความตึงโซ่ / คนที่ไม่ทำงาน

ชุดปรับความตึงโซ่ / คนที่ไม่ทำงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,586.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวตั้งสายพานสำหรับการตึงระดับกลางซึ่งช่วยให้สามารถปรับความตึงได้เพียงแค่หมุนเพลา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
THBS35SALE
THBS40
THBS50
THBS60
THBS80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ( โซ่ลูกกลิ้ง บังคับ)

฿ 1,586.13

฿ 988.63

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035 (JIS35)

฿ 1,616.34

CHAIN RELATED COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 (JIS40)

฿ 1,616.34

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050 (JIS50)

฿ 1,646.55

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060 (JIS60)

฿ 1,767.40

CHAIN TENSIONER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080 (JIS80)

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้