(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เชนไกด์ประเภทนี้สามารถติดตั้งได้เพียงแค่ขันสกรูที่หน้าแปลนผ่านรูยึด
รหัสสินค้า |
---|
GDRC35-2000 |
GDRC40-2000 |
GDRC50-2000 |
GDRC60-2000 |
GDRS35-2000 |
GDRS40-2000 |
GDRS50-2000 |
GDRS60-2000 |
GDYC35-2000 |
GDYC40-2000 |
GDYC50-2000 |
GDYC60-2000 |
GDYS35-2000 |
GDYS40-2000 |
GDYS50-2000 |
GDYS60-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ช่อง C | รูปทรง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,542.72 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 35 | |
฿ 5,542.72 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 40 | |
฿ 5,542.72 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 50 | |
฿ 5,542.72 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 60 | |
฿ 9,550.59 ฿ 7,252.72 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 35 | ||
฿ 9,550.59 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 40 | |
฿ 9,550.59 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 50 | |
฿ 9,550.59 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งแบบหันขึ้น | 60 | |
฿ 5,596.64 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งด้านข้าง | 35 | |
฿ 5,596.64 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งด้านข้าง | 40 | |
฿ 5,596.64 ฿ 4,293.18 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งด้านข้าง | 50 | ||
฿ 5,596.64 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) | ติดตั้งด้านข้าง | 60 | |
฿ 9,600.91 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งด้านข้าง | 35 | |
฿ 9,600.91 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งด้านข้าง | 40 | |
฿ 9,600.91 ฿ 6,155.14 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งด้านข้าง | 50 | ||
฿ 9,600.91 | CHAIN GUIDO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | ติดตั้งด้านข้าง | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ขับเคลื่อนชุดเกียร์ | วัสดุ | พลาสติก | วิธีการระบุ มิติ L | เลือกได้ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง