(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลทแบนสำหรับการใช้โหลดโดยตรงได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
CHEW40-[4-3000/2] |
CHEW50-[4-3000/2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์หมายเลข | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (เลือกช่วงได้) (กิโลนิวตัน) | ความตึง อนุญาตสูงสุด (kN) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DOUBLE PITCH ROLLER CHAINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 2.61 ถึง 4.00 | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | DOUBLE PITCH ROLLER CHAINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 4.01 ถึง 6.50 | 4.41 | 4 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซ่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง