(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบส่งกำลัง โดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 9 และ 21
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูไพล็อต และรูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 25 และ 50
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C (เฟืองโซ่มีการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
รุ่น | [M] วัสดุ |
SP80B | เทียบเท่า S45C (ปลายฟันผ่านการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ) |
รหัสสินค้า | — | รายละเอียด รูเพลา | — | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา |
SP80B16 | — | N | — | 10 |
รหัสสินค้า | รายละเอียด รูเพลา | รายละเอียด รูเพลา (D) | Dp | Do | H | GD | L | ℓ | X | Z | มวล (ก.) | |||||||||||||||||||||
รุ่น | จำนวนฟัน | ชนิด S | ชนิด N(H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดเกลียว | ดุม รุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 80 | B | 9 | S N | 14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 74.27 | 85 | 58 | 44 | 40 | 7 | 14.6 | 10.4 | 870 | ||||||||||||||
10 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 82.19 | 93 | 52 | — | 12 | — | 1020 | ||||||||||||||||||||
11 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 90.16 | 102 | 60 | 1250 | |||||||||||||||||||||
12 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 98.14 | 110 | 67 | 1600 | |||||||||||||||||||
13 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 106.14 | 118 | 77 | 1900 | |||||||||||||||||
14 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 114.15 | 127 | 2150 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 122.17 | 135 | 93 | 2300 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 130.2 | 143 | 2500 | ||||||||||||||||||
17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 138.23 | 151 | 2950 | ||||||||||||||||||
18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 146.27 | 159 | 3150 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 154.32 | 167 | 3400 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 162.37 | 176 | 3600 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.42 | 184 | 3850 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | รูสลัก, รูกุญแจ b2 x t2 | สกรูตัวหนอน M |
10 | 3 × 1.4 | 4 |
10K, 12 | 4 × 1.8 | 5 |
14 to 17 | 5 × 2.3 | 6 |
18 to 22 | 6 × 2.8 | 6 |
24 to 30 | 8 × 3.3 | 8 |
32 to 38 | 10 × 3.3 | 8 |
40, 42 | 12 × 3.3 | 8 |
45, 50 | 14 × 3.8 | 10 |
ประเภท | สกรูตัวหนอน M |
เบอร์ 35, จำนวนฟัน 17, เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25 | 6 |
เบอร์ 40, จำนวนฟัน 14, เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25 | 6 |
เบอร์ 40, จำนวนฟัน 15, เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 30 | 6 |
เบอร์ 50, จำนวนฟัน 11-13, เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 24 ขึ้นไป | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
SP80B9-N-[25,28,30,32] |
SP80B9-S-14 |
SP80B10-N-[25,28,30,32] |
SP80B10-S-15 |
SP80B11-N-[25,28,30,32,35,38] |
SP80B11-S-15 |
SP80B12-N-[25,28,30,32,35,38,40,42] |
SP80B12-S-15 |
SP80B13-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B13-S-16 |
SP80B14-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B14-S-16 |
SP80B15-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B15-S-20 |
SP80B16-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B16-S-20 |
SP80B17-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B17-S-20 |
SP80B18-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B18-S-20 |
SP80B19-S-20 |
SP80B20-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B20-S-20 |
SP80B21-N-[25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
SP80B21-S-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d) (มิลลิเมตร) | ชนิด | ประเภทเพลา | สเปคเบื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 25 ~ 32 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 523.25 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 ~ 32 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 523.25 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 25 ~ 38 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 523.25 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 11 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 42 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 1,680.69 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 609.70 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 623.35 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 659.75 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 700.70 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 741.65 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 814.45 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
฿ 855.40 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 882.70 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 25 ~ 50 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 978.25 ฿ 795.81 | SPROCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ขนาดเกลียว | 80 | จำนวนเส้น | เส้นเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | ประเภท โซ่ | RS | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง