(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการยึดชิ้นงาน ในระหว่างการถ่ายโอนจากสายพานลำเลียงหนึ่งไปยังอีกสายพานลำเลียง เป็นชนิดแบนหรือแบบพับ (มันเงา)
รหัสสินค้า |
---|
FSRP0.8-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRP1.0-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRP1.5-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRPA0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPA1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPA1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPB0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPB1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPB1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPVW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
FSRPVW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
FSRPVW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แผ่นบาง | ด้วยหรือไม่มี มุม | ความหนา มิติ T (มิลลิเมตร) | θ (ทำมุม) หรือ H ( รูปทรง กรวยเทสาร ) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | E ( รูปทรง กรวยเทสาร ) หรือ H (พับ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเรียบ | - | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเรียบ | - | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเรียบ | - | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | ไม่มีมุม | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | ไม่มีมุม | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | ไม่มีมุม | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | ไม่มีมุม | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | ไม่มีมุม | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | ไม่มีมุม | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | มีมุม | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | มีมุม | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พับ | มีมุม | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | มีมุม | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | มีมุม | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ | มีมุม | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ (ทรงฟันเนล) | มีมุม | 0.8 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ (ทรงฟันเนล) | มีมุม | 1.0 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สไลด์เพลทเชื่อม, พับ (ทรงฟันเนล) | มีมุม | 1.5 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง