(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · สไลด์เพลทสแตนเลสที่สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ถึง 800 มม.
รหัสสินค้า |
---|
FENB0.5-[50-800/1]-[50-800/1] |
FENB1.5-[50-800/1]-[50-800/1] |
FENB4H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
FENB4H1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
FENB4H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
FENB6H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
FENB6H1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
FENB6H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | H (จำนวนหลุม) | ความหนา มิติ T (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว สกรู รูทะลุ [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | ไม่เจาะรู | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | ไม่เจาะรู | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 4H (4 รู) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 4H (4 รู) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 4H (4 รู) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 6H (หกรู) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 6H (หกรู) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 | ||
- | SHOOTING PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เจาะรู | 6H (หกรู) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | 3 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง