1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอลลำเลียง / หัวหกเหลี่ยม/ สตัด/ ประเภทสวมอัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,527.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มีให้เลือกทั้งแบบโบลท์หกเหลี่ยมและแบบสวมอัด · วัสดุบอดี้หลัก คือ SUS304 · วัสดุลูกล้อหลักคือ SUS440C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BUHA200SALE
BUHA400
BUHA600
BUHL200
BUHL400
BUHL600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดน้ำหนัก
(N)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,527.50

฿ 1,354.49

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101372200

฿ 4,728.75

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102744400

฿ 6,877.50

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104116600

฿ 2,565.00

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101372200

฿ 4,811.25

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102744400

฿ 7,125.00

BALL ROLLERS UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104116600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน่วย ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 500.1 to 5000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 วัสดุตัวลูกกลิ้งหลัก SUS440C เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) 15.87

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้