(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ท่ออลูมิเนียม จึงมีราคาประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
AROE30-[50-300/1]-[19-25/1]-B[4-15/1]-P[15-23/1] |
AROE40-[50-300/1]-[15-35/1]-B[4-15/1]-P[14-33/1] |
AROE50-[50-300/1]-[15-45/1]-B[4-15/1]-P[14-43/1] |
AROE60-[50-300/1]-[15-55/1]-B[4-15/1]-P[14-53/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 19 ~ 25 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 15 ~ 23 | ||
- | ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 40 | 15 ~ 35 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 33 | ||
- | ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | 15 ~ 45 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 43 | ||
- | ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 15 ~ 55 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 53 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ โลหะ | วิธีการติดตั้ง | แบบตรง | รูปทรง โรเลอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว(มิลลิเมตร) | ถึง 50 / ถึง 100 / ถึง 300 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง