(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนประกอบการส่งผ่านที่ใช้แรงแม่เหล็ก เนื่องจาก ไม่สัมผัส จึงสามารถใช้กับ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ เป็นพิเศษและการทำงานที่เงียบ
รหัสสินค้า |
---|
MDQ22-[8,10,12] |
MDQ26-[10,12,15] |
MDQ35-[12,15,20] |
MDY16-[6,8] |
MDY22-[8,10,12] |
MDY26-[10,12,15] |
MDY35-[12,15,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการรวมกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ID (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 22 | 8 ~ 12 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 26 | 10 ~ 15 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 35 | 12 ~ 20 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 16 | 6 ~ 8 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 22 | 8 ~ 12 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 26 | 10 ~ 15 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 35 | 12 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง