1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ตามสำหรับความกว้างสายพานแบน - หน้ากว้าง L100-300

พูลเล่ย์ตามสำหรับความกว้างสายพานแบน - หน้ากว้าง L100-300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทลูกกลิ้ง: มีตลับลูกปืนประกอบในตัว
· รูปทรงของพูลเล่ย์ตาม: ผิวตรง
· ประเภทเพลา : แบบตลับลูกปืนที่ปลายเพลา (รวม 2 ตลับลูกปืน)
· รหัสของชุดผลิตภัณฑ์: ROFWB และ ROFAWB
· วัสดุของตัวลูกกลิ้งROFWB: S45C และใช้กระบวนการเตรียมผิวแบบชุบดำ
· วัสดุของตัวลูกกลิ้งROFAWB: อะลูมิเนียมอัลลอยและใช้กระบวนการเตรียมผิวแบบอโนไดซ์
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 30 และ 40 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (รู): 8 และ 12 mm
· วัสดุ (ตลับลูกปืน): ตลับลูกปืน FL678ZZ (สำหรับ ROFWB) และตลับลูกปืน B6801ZZ (สำหรับ ROFAWB)
· ลูกกลิ้งรุ่นประหยัดสำหรับสายพานแบน-ชนิดสั้น

พูลเล่ย์ตามสำหรับสายพานแบน - กว้าง - ไม่มีหน้าแปลน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
ROFWB40150
พูลเล่ย์ตามสำหรับสายพานแบน - กว้าง - ไม่มีหน้าแปลน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ROFAWB30-[100-300/10]
ROFAWB40-[100-300/10]
ROFWB30-[100-300/10]
ROFWB40-[100-300/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์8100 ~ 300

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์12100 ~ 300

-

IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C30การชุบออกไซด์สีดำ8100 ~ 300

-

IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C40การชุบออกไซด์สีดำ12100 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง แบบตรง
ยูรีเทน พื้นผิว ยูรีเทน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ความยาว L(มิลลิเมตร) ถึง 100 / ถึง 300 ประเภทเพลา 1- ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ปลายแต่ละด้าน (2- ตลับลูกปืน/รองลื่น รวม)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้