(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว ตามแนวแกน ได้รับการขยายเมื่อเทียบกับ ชนิดตรง ทำให้สามารถ มือจับ น้ำหนักได้มากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MLAT30 |
MLAT35 |
MLAT40 |
MLAT45 |
MLAT50 |
MLAT55 |
MLAT60 |
MLAT65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | โหลดแรงดึงที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (หรือ D) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,439.80 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 55 | 1110 | 74 | 38 | 55 | |
฿ 3,931.20 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 60 | 1550 | 88.8 | 38 | 60 | ||
฿ 4,422.60 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 65 | 2070 | 103 | 38 | 65 | |
฿ 5,405.40 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 75 | 3800 | 168 | 50 | 75 | |
฿ 5,978.70 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 80 | 4220 | 168 | 50 | 80 | ||
฿ 6,265.35 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 85 | 4640 | 168 | 50 | 85 | |
฿ 6,552.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 90 | 5060 | 168 | 50 | 90 | |
฿ 7,043.40 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 95 | 6400 | 197 | 50 | 95 |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ | ชนิดตรง | ฟังก์ชั่นการปรับตั้งศูนย์ | ไม่มี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวเครื่องหลัก | ไม่มี | โครงสร้างกระชับ | ประเภทกรวยคู่ | โครงสร้าง | ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
locking screw ปริมาณ | หลายชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง