1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MechaLock - ติดตั้งง่าย (น๊อตตัวเมีย)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,322.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ขัน น๊อตตัวเมีย 1 ตัวให้แน่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MLN8
MLN10
MLN11
MLN12
MLN14
MLN15
MLN17
MLN20
MLN22
MLN24
MLN25
MLN28
MLN30
MLN35
MLNB8
MLNB10
MLNB11
MLNB12
MLNB14
MLNB15
MLNB17
MLNB20
MLNB22
MLNB24
MLNB25
MLNB28
MLNB30
MLNB35
MLNP8
MLNP10
MLNP11
MLNP12
MLNP14SALE
MLNP15
MLNP17
MLNP20
MLNP22
MLNP24
MLNP25
MLNP28
MLNP30
MLNP35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต
(n •ม.)
กระบวนการเตรียมผิวตัวเครื่องหลัก ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต
(n •ม.)
โหลดแรงดึงที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (หรือ D)
(Ø)

฿ 1,322.68

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820.1 ถึง 50.0ไม่มี1429.46.91923.5

฿ 1,392.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น 3 วัน 101020.1 ถึง 50.0ไม่มี1734.36.92126

฿ 1,392.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101120.1 ถึง 50.0ไม่มี1839.26.92226

฿ 1,392.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101220.1 ถึง 50.0ไม่มี20497.32326

฿ 1,490.58

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101470.1 ถึง 100.0ไม่มี2388.312.32632.5

฿ 1,490.58

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015100.1 ถึง 150.0ไม่มี2410813.72732.5

฿ 1,560.20

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017150.1 ถึง 200.0ไม่มี2618619.63132.5

฿ 1,633.90

MECHA LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020200.1 ถึง 300.0ไม่มี2924524.53339

฿ 1,683.04

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1022200.1 ถึง 300.0ไม่มี3227524.53539

฿ 1,728.09

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024300.1 ถึง 500.0ไม่มี3431425.53744

฿ 1,879.60

MECHALOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025300.1 ถึง 500.0ไม่มี3535327.53844

฿ 1,875.51

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1028300.1 ถึง 500.0ไม่มี4037826.54354

฿ 1,920.55

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030300.1 ถึง 500.0ไม่มี4239225.54660

฿ 2,113.02

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035300.1 ถึง 500.0ไม่มี4846125.55266

฿ 2,014.74

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10820.1 ถึง 50.0การชุบออกไซด์สีดำ14215.21923.5

฿ 2,125.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101020.1 ถึง 50.0การชุบออกไซด์สีดำ17244.82126

฿ 2,125.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101120.1 ถึง 50.0การชุบออกไซด์สีดำ18285.12226

฿ 2,125.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101220.1 ถึง 50.0การชุบออกไซด์สีดำ20345.72326

฿ 2,285.01

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101450.1 ถึง 70.0การชุบออกไซด์สีดำ23628.92632.5

฿ 2,285.01

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101570.1 ถึง 100.0การชุบออกไซด์สีดำ247610.12732.5

฿ 2,391.48

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017100.1 ถึง 150.0การชุบออกไซด์สีดำ2613015.33132.5

฿ 2,502.04

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020150.1 ถึง 200.0การชุบออกไซด์สีดำ2917217.23339

฿ 2,579.85

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1022150.1 ถึง 200.0การชุบออกไซด์สีดำ3219317.63539

฿ 2,661.75

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024200.1 ถึง 300.0การชุบออกไซด์สีดำ3422018.33744

฿ 2,661.75

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025200.1 ถึง 300.0การชุบออกไซด์สีดำ3524719.83844

฿ 2,878.78

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1028200.1 ถึง 300.0การชุบออกไซด์สีดำ4026518.94354

฿ 2,956.59

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030200.1 ถึง 300.0การชุบออกไซด์สีดำ4227418.34660

฿ 3,255.52

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035300.1 ถึง 500.0การชุบออกไซด์สีดำ4832318.55266

฿ 2,588.04

MECHA LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820.1 ถึง 50.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1429.46.91923.5

฿ 2,727.27

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101020.1 ถึง 50.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1734.36.92126

฿ 2,727.27

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101120.1 ถึง 50.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1839.26.92226

฿ 2,727.27

MECHA LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101220.1 ถึง 50.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20497.32326

฿ 2,919.74

฿ 1,350.09

MECHA LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101470.1 ถึง 100.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2388.312.32632.5

฿ 2,919.74

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015100.1 ถึง 150.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2410813.72732.5

฿ 3,058.96

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017150.1 ถึง 200.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2618619.63132.5

฿ 3,198.20

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020200.1 ถึง 300.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2924524.53339

฿ 3,292.38

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1022200.1 ถึง 300.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3227524.53539

฿ 3,386.56

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024300.1 ถึง 500.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3431425.53744

฿ 3,386.56

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025300.1 ถึง 500.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3535327.53844

฿ 3,669.12

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1028300.1 ถึง 500.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า4037826.54354

฿ 3,763.30

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030300.1 ถึง 500.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า4239225.54660

฿ 4,140.04

MECHA LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035300.1 ถึง 500.0ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า4846125.55266

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ ติดตั้งง่าย (ชนิด น๊อตตัวเมีย) ฟังก์ชั่นการปรับตั้งศูนย์ ไม่มี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
โครงสร้างกระชับ ประเภทแขนเสื้อเรียว โครงสร้าง ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้