(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากติด สลักเกลียว เข้ากับดุมโดยตรง ความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกจึงน้อยและผนังจึงบาง สามารถติดเข้ากับ ฮับ ขนาดเล็กได้
รหัสสินค้า |
---|
MLSL5 |
MLSL6 |
MLSL8 |
MLSL10 |
MLSL12 |
MLSL14 |
MLSL15 |
MLSL16 |
MLSL17 |
MLSL19 |
MLSL20 |
MLSL22 |
MLSL24 |
MLSL25 |
MLSL28 |
MLSL30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | โหลดแรงดึงที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (หรือ D) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 936.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 2.0 ถึง 20.0 | 8 | 4.2 | 1.69 | 13.5 | 22 | |
฿ 936.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | 9 | 5.6 | 1.87 | 13.5 | 23 | |
฿ 962.32 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 11 | 8.5 | 2.12 | 13.5 | 25 | |
฿ 1,003.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | 13 | 18 | 3.59 | 16.5 | 29 | |
฿ 1,056.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 15 | 23 | 3.76 | 16.5 | 31 | ||
฿ 1,089.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 20.1 ถึง 50.0 | 18 | 37 | 5.21 | 20 | 36 | |
฿ 1,127.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 20.1 ถึง 50.0 | 19 | 39 | 5.1 | 20 | 37 | ||
฿ 1,147.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20.1 ถึง 50.0 | 20 | 42 | 5.17 | 20 | 38 | ||
฿ 1,147.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 20.1 ถึง 50.0 | 21 | 45 | 5.23 | 20 | 39 | |
฿ 1,152.00 ฿ 518.86 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 49 | 5.12 | 20 | 42 | ||
฿ 1,185.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 70.1 ถึง 100.0 | 25 | 97 | 9.68 | 22 | 46 | |
฿ 1,222.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 100.1 ถึง 150.0 | 26 | 110 | 9.98 | 22 | 47 | |
฿ 1,251.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 100.1 ถึง 150.0 | 28 | 121 | 10 | 22 | 49 | ||
฿ 1,284.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 100.1 ถึง 150.0 | 30 | 124 | 9.9 | 22 | 51 | |
฿ 1,317.00 | MECHALOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 100.1 ถึง 150.0 | 32 | 141 | 10 | 22 | 53 | |
฿ 1,379.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 100.1 ถึง 150.0 | 35 | 149 | 9.89 | 22 | 56 |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ | แบบบาง | ฟังก์ชั่นการปรับตั้งศูนย์ | ไม่มี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวเครื่องหลัก | ไม่มี | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | โครงสร้าง | ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
locking screw ปริมาณ | หลายชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง