(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เพื่อปรับ ความตึง ของ สายพานไทม์มิ่ง
[วัสดุ]
· พูลเล่ย์:ไนล่อน เสริมแรง แก้ว (พลาสติกวิศวกรรม)
[รูปทรง พูลเล่ย์]
· ตลับลูกปืน ด้านข้างทั้งสองด้านที่ไม่มีบอส (พร้อม หน้าแปลน), ตลับลูกปืน ด้านข้างทั้งสองแบบไม่มีบอส (ไม่มี หน้าแปลน)
รหัสรุ่น/ Part number | - | W (W1) |
TPCFN50 WS222S | - | 31 |
รหัสสินค้า |
---|
TPBSN38-15 |
TPBSN40-20 |
TPBSN45-20 |
TPBSN46-20 |
TPBSN50-25 |
TPBSN60-30 |
TPBSN70-28 |
TPCFN38-18 |
TPCFN40-26 |
TPCFN45-25 |
TPCFN46-25 |
TPCFN50-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง W (มิลลิเมตร) | ความกว้าง W1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.41 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 38 | 15 | - | |
฿ 233.91 ฿ 104.32 | IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | 20 | - | ||
฿ 233.91 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 45 | 20 | - | |
฿ 233.91 ฿ 112.02 | IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 46 | 20 | - | ||
฿ 341.12 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | 25 | - | |
฿ 350.86 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 60 | 30 | - | |
฿ 376.85 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 70 | 28 | - | |
฿ 233.91 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 38 | - | 18 | |
฿ 341.12 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 40 | - | 26 | |
฿ 341.12 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 45 | - | 25 | |
฿ 341.12 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 46 | - | 25 | |
฿ 376.85 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | วันที่ 31 | 50 | - | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง | วัสดุ | ไนล่อน เสริมแรง แก้ว (พลาสติกวิศวกรรม) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง