(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นประเภทที่ไม่จำเป็นต้องบัดกรี โดย หางปลา แบบกลม หรือ ตัวนำ ขดลวด เข้าไปในส่วน เกลียว และยึดด้วย น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
MNP50-A |
MNP50-B |
MNP50-C |
MNP50-G |
MNP50-G8 |
MNP50-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 5 | |
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 5 | |
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [เข็ม] เข็ม | 5 | ||
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [แบน] แฟลตจี | 5 | |
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.0 | [แบน] แบน G8 | 8.0 | |
฿ 429.98 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ถ้วย] คัพเจ | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 7 ถึง 9.5 | เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 300.1 ถึง | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง |
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 15.1 ถึง | ประเภทโพรบในตัว | การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เกลียว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) | 3.01 ถึง |
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 4.2 | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 15 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 200.1 ถึง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 |
ความต้านทาน(mΩ) | 35 | ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) | 22.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ(Ø) | 5.0 |
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 15.0 | ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) | 228 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 455 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง