1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกรับพร้อมสายไฟ - ซีรีส์ NRB84/NRB89/NRB90

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว

ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NRB84-BL-1000
NRB84-BL-400
NRB84-R-1000
NRB84-R-400
NRB84-W-1000
NRB84-W-400
NRB89-BL-1000
NRB89-BL-400SALE
NRB89-R-1000
NRB89-R-400SALE
NRB89-W-1000
NRB89-W-400
NRB90-BL-1000
NRB90-BL-400
NRB90-R-1000
NRB90-R-400
NRB90-W-1000
NRB90-W-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)

฿ 273.00

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)1,000

฿ 191.10

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)400

฿ 273.00

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)1,000

฿ 191.10

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)400

฿ 273.00

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)1,000

฿ 191.10

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.362.4930.5W (สีขาว)400

฿ 300.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.01 ถึง3.563.7133.5BL (สีน้ำเงิน)1,000

฿ 218.40

฿ 120.47

RECEPTACLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.01 ถึง3.563.7133.5BL (สีน้ำเงิน)400

฿ 300.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.01 ถึง3.563.7133.5R (สีแดง)1,000

฿ 218.40

฿ 120.47

RECEPTACLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.01 ถึง3.563.7133.5R (สีแดง)400

฿ 300.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.01 ถึง3.563.7133.5W (สีขาว)1,000

฿ 218.40

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.01 ถึง3.563.7133.5W (สีขาว)400

฿ 291.20

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5BL (สีน้ำเงิน)1,000

฿ 209.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5BL (สีน้ำเงิน)400

฿ 291.20

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5R (สีแดง)1,000

฿ 209.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5R (สีแดง)400

฿ 291.20

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5W (สีขาว)1,000

฿ 209.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.01 ถึง 32.702.8530.5W (สีขาว)400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่รองรับ รูปทรง สิ้นสุด ครึ่ง กระบอกสูบ กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง
บาร์เรล วัสดุ รองรับ เงินเยอรมัน ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง คุณสมบัติ มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้