(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะสโตรคสุด: 6.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4, 9 ชนิดวาฟเฟิล: 4 | มุมของถ้วย: 90°, มุมของเข็ม: 50°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | C1730B | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า | — | ปลาย (จบ) รูปทรง | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | — — — | A B B | — — | R W | — — | 1000 1000 |
รหัสสินค้า |
---|
NP76-A |
NP76-AS |
NP76-C |
NP76-D |
NP76-H |
NR76 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 5 ถึง 6.5 | 6.0 | 100.1 ถึง 150 | [ทองแดงผสม] C1730B | 1 | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.76 | 25.1 ถึง 30 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
฿ 109.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS | 5 ถึง 6.5 | 6.0 | 100.1 ถึง 150 | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.48 | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.76 | 25.1 ถึง 30 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
฿ 109.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [เข็ม] เข็ม | 5 ถึง 6.5 | 6.0 | 100.1 ถึง 150 | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.48 | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.76 | 25.1 ถึง 30 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
฿ 109.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [ถ้วย] คัพ D | 5 ถึง 6.5 | 6.0 | 100.1 ถึง 150 | [ทองแดงผสม] C1730B | 1 | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.76 | 25.1 ถึง 30 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
฿ 109.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 5 ถึง 6.5 | 6.0 | 100.1 ถึง 150 | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.48 | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.76 | 25.1 ถึง 30 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
฿ 50.05 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 ถึง 1.5 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1 | 30.1 ถึง | - | - | - | - | 1.1 | 31.5 | - | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง