(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว
ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.10 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | BL (สีน้ำเงิน) | 1,000 | |
฿ 254.80 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 282.10 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | R (สีแดง) | 1,000 | |
฿ 254.80 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | R (สีแดง) | 400 | ||
฿ 282.10 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | W (สีขาว) | 1,000 | |
฿ 254.80 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.36 | 0.40 | 12.9 | W (สีขาว) | 400 | |
฿ 218.40 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | BL (สีน้ำเงิน) | 1,000 | |
฿ 191.10 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 218.40 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | R (สีแดง) | 1,000 | |
฿ 191.10 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 218.40 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | W (สีขาว) | 1,000 | |
฿ 191.10 ฿ 76.31 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.44 | 0.50 | 12.7 | W (สีขาว) | 400 | ||
฿ 186.55 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | BL (สีน้ำเงิน) | 1,000 | |
฿ 159.25 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 186.55 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | R (สีแดง) | 1,000 | |
฿ 159.25 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 186.55 ฿ 66.41 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | W (สีขาว) | 1,000 | ||
฿ 159.25 ฿ 64.81 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.5 | 0.62 | 12.8 | W (สีขาว) | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่รองรับ | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) | 0.01 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 15 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง