(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อใช้ร่วมกับ เซนเซอร์ ภาพ ทำให้สามารถกำหนดความเร็วในการหมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
HPJC32-[5,6,8] |
HPJC40-[5,6,8,10,12] |
HPJC50-[6,8,10,12,15] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | การ เลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา [P] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMFORPHOTO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 5 ~ 8 | ||
- | CAMFORPHOTO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 5 ~ 12 | ||
- | CAMFORPHOTO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 6 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง