(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · รางยึดสวิตช์ / การติดตั้งเซ็นเซอร์ โดยสามารถระบุความยาวรวมได้
รหัสสินค้า |
---|
SENA3-[50-1200/1] |
SENA4-[50-1200/1] |
SENA5-[50-1200/1] |
SENAB3-[50-1200/1] |
SENAB4-[50-1200/1] |
SENAB5-[50-1200/1] |
SENB3-[50-1200/1] |
SENB4-[50-1200/1] |
SENB5-[50-1200/1] |
SENBB3-[50-1200/1] |
SENBB4-[50-1200/1] |
SENBB5-[50-1200/1] |
SENC2-[50-600/1] |
SENC3-[50-1200/1] |
SENC4-[50-1200/1] |
SENC5-[50-1200/1] |
SENCB3-[50-1200/1] |
SENCB4-[50-1200/1] |
SENCB5-[50-1200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ราง | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง | หมายเลข (ขนาด น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | 5 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | 5 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | 5 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง B | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง B | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง B | 5 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | 2 | 50 ~ 600 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | 5 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | 3 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | 4 | 50 ~ 1200 | ||
- | SENSOR BRACKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | 5 | 50 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
ประเภทการกำหนดค่า ตำแหน่ง รู | ไม่มีรู | วัสดุ | A6063S-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง