(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สวิตช์ ราคาถูก / ราง ติดตั้ง เซนเซอร์ ที่มี ความยาวรวม ยึดอยู่กับที่
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | รหัสสินค้า | ||
ขนาด L แบบเลือกได้ (มาตรฐาน) | |||||
รูปทรง A | รูปทรง B | รูปทรง C | |||
ไม่มีรู | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | SENAK | SENBK | SENCK |
แบล็คอโนไดซ์ | SENABK | — | SENCBK | ||
มีรูยาว | เคลียร์อโนไดซ์ | — | SENCHK |
รหัสสินค้า | — | L |
SENAK5 | — | 300 |
รหัสสินค้า | L การเลือก | A | B | C | D | E | d | e | F | |||
ชนิด | ลำดับที่ | |||||||||||
(รูปทรง A) (รูปทรง B) (รูปทรง C) | (อโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี) SENAK SENBK SENCK SENCHK (มีรูสล็อต) | (อโนไดซ์สีดำ) SENABK SENCBK | 3 | 100 150 200 300 500 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 | 2 | 3.5 |
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | 4.5 | |||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 | 5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ราง | ประเภทการกำหนดค่า ตำแหน่ง รู | รูปทรง รู | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง | ชนิด | หมายเลข (ขนาด น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 100 | |
฿ 236.60 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 150 | |
฿ 254.80 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 200 | |
฿ 300.30 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 300 | |
฿ 386.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 500 | |
฿ 345.80 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 300 | |
฿ 432.25 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 500 | |
฿ 304.85 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 100 | |
฿ 327.60 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 150 | |
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 200 | |
฿ 395.85 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 300 | |
฿ 473.20 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 500 | |
฿ 172.90 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 100 | |
฿ 191.10 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 150 | |
฿ 200.20 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 200 | |
฿ 232.05 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 300 | |
฿ 300.30 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 3 | 500 | |
฿ 204.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 100 | |
฿ 222.95 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 150 | |
฿ 236.60 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 200 | |
฿ 268.45 ฿ 68.80 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 300 | ||
฿ 336.70 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 4 | 500 | |
฿ 236.60 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 100 | |
฿ 254.80 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 150 | |
฿ 273.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 200 | |
฿ 304.85 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 300 | |
฿ 368.55 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง A | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง A | ไม่มีรู | 5 | 500 | |
฿ 232.05 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 3 | 100 | |
฿ 259.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 3 | 150 | |
฿ 295.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 3 | 200 | |
฿ 313.95 | RAILSFORSENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 3 | 300 | |
฿ 373.10 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 3 | 500 | |
฿ 245.70 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 4 | 100 | |
฿ 273.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 4 | 150 | |
฿ 332.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 4 | 200 | |
฿ 332.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 4 | 300 | ||
฿ 432.25 ฿ 126.22 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 4 | 500 | ||
฿ 250.25 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 5 | 100 | |
฿ 282.10 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 5 | 150 | |
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 5 | 200 | |
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 5 | 300 | |
฿ 445.90 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง B | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง B | ไม่มีรู | 5 | 500 | |
฿ 295.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 100 | |
฿ 332.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 150 | |
฿ 382.20 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 200 | |
฿ 386.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 300 | |
฿ 482.30 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 500 | |
฿ 313.95 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 100 | |
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 150 | |
฿ 427.70 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 200 | |
฿ 427.70 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 300 | |
฿ 559.65 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 500 | |
฿ 323.05 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 100 | |
฿ 364.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 150 | |
฿ 455.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 200 | |
฿ 455.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 300 | |
฿ 577.85 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | อะโนไดซ์สีดำ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 500 | |
฿ 514.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 3 | 100 | |
฿ 864.50 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 3 | 200 | |
฿ 1,187.55 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 3 | 300 | |
฿ 536.90 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 4 | 100 | |
฿ 873.60 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 4 | 200 | |
฿ 1,196.65 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 4 | 300 | |
฿ 555.10 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 5 | 100 | |
฿ 900.90 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 5 | 200 | ||
฿ 1,219.40 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่ | รูทะลุ / รูยาว | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | รูสล็อต | 5 | 300 | |
฿ 241.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 100 | |
฿ 259.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 150 | |
฿ 295.75 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 200 | |
฿ 313.95 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 300 | |
฿ 395.85 ฿ 78.93 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 3 | 500 | ||
฿ 245.70 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 100 | |
฿ 273.00 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 150 | |
฿ 332.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 200 | |
฿ 332.15 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 300 | |
฿ 432.25 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 4 | 500 | |
฿ 250.25 ฿ 67.72 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 100 | ||
฿ 282.10 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 150 | |
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 200 | ||
฿ 350.35 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 300 | |
฿ 445.90 | RAILS FOR SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ราง สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - รูปทรง C | ไม่มีรู | - | ล้างอะโนไดซ์ | รูปทรง C | ไม่มีรู | 5 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063S-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง