1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย สายนำไฟฟ้า ชดเชย

COPPER WIRE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · สามารถระบุความยาวได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ม. โดยเพิ่มครั้งละ 0.1 ม.



อุณหภูมิใช้งาน พิสัย: 0°C ถึง 150°C [ M ] วัสดุ:
เปลือก/ฉนวนไฟฟ้า: ใยแก้ว
+ สายไฟ องค์ประกอบ ด้านข้าง: เหล็ก
ด้าน - ของลวดเอลิเมนต์: อัลลอยที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
DSEN0.322.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DSEN0.32-[1-10/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(ม.)

-

COPPER WIRE 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติของ สายนำไฟฟ้า ชดเชย
 - ใช้เป็นสายไฟของชีทเทอร์โมคัปเปิลได้ และยังใช้ต่อเทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมคัปเปิล Type K) ที่หน้า 1538~1547

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d(Ø) 0.32