1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • - เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์
  • - เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์
  • - เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์ท่อกลมที่ทำจากแก้วควอตซ์ [วัสดุของส่วนที่คายความร้อน] แก้วควอตซ์ [ชนิดอินฟราเรด] ท่อแก้วควอตซ์


- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์
[M] วัสดุ:
ท่อควอตซ์: แก้วควอตซ์
ฝาครอ เครื่องทำความร้อน: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิล
เทอร์มินอล: 303 สเตนเลส เทียบเท่า
- กระจกสะท้อนแสง
[M] วัสดุ:
กระจกสะท้อนแสง: A1050
แผ่นเพลทด้านข้าง: A1050
ที่ยึดอุปกรณ์ติดตั้งโลหะ: SS400 + ชุบผิวโครเมี่ยม Ni

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLV
MPHHS150V100

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MPHH-[150-600/10]-V[100,​200]
MPHHS-[150-600/10]-V[100,​200]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขายประเภท

-

QUARTZ HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10100 ~ 200150 ~ 600เฉพาะฮีทเตอร์

-

QUARTZ HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10100 ~ 200150 ~ 600จำหน่ายเป็นแพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
- เครื่องทำความร้อน อินฟราเรดไกล ควอตซ์ มี นิกเกิล- สาย โครเมี่ยม ห่ออยู่ภายใน สายยาง แก้ว ควอตซ์ ซึ่งฉายรังสีอินฟราเรดไกลไปยังวัตถุที่ให้ความร้อน
- แม้ว่า ฟังก์ชั่น จะคล้ายกับ ฮีตเตอร์ เซรามิก อินฟราเรดไกล แต่เมื่อเทียบกับ เครื่องทำความร้อน เซรามิก มันมีคุณสมบัติดังนี้: (1) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็นไปอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายไฟฟ (2) การกระจายความร้อนที่ค่อนข้างกว้าง (3) ทิศทางความร้อนที่ฉายรังสีสามารถควบคุมได้ง่าย
- รังสีอินฟราเรดไกลให้ความร้อนแก่ พื้นผิว และภายในของวัตถุอย่างสม่ำเสมอ
- การปรับอุณหภูมิสามารถทำได้โดยการปรับระยะห่างจากวัตถุที่ให้ความร้อน
- นี่คือ เครื่องทำความร้อน ที่มีความสะอาดที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระเจิงของฝุ่นเล็กเพียงเล็กน้อย สายยาง ควอตซ์ ใช้มีความ ทนสารเคมี ที่ดีเยี่ยม
- ด้วยการใช้กระจกสะท้อนทำให้สามารถควบคุมทิศทางการฉายรังสีของรังสีอินฟราเรดไกลและสามารถรับรังสีความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
■ หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากแก้ว ระมัดระวังอย่างมากกับการจัดการเนื่องจากมันง่ายที่จะแตก
ปิดเครื่องและ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ทันทีเมื่อเครื่องแตกขณะทำงาน
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานในแนวนอน (ด้านข้าง) ไม่สามารถใช้งานได้ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง (ตำแหน่งยืน) และเอียง (ตำแหน่งเอียง)
- เครื่องทำความร้อน นี้จะร้อนมาก มันอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้ได้หากสัมผัสในขณะที่ไฟสว่างหรือทันทีหลังจากไฟดับ
- ควรใช้ส่วน ฝาครอบ (ฉนวนที่ปลายทั้งสองของ สายยาง ควอตซ์) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C
- ห้ามสัมผัส สายยาง แก้วด้วยมือเปล่า โซเดียมจากเหงื่อจะลดความแข็งแรงเชิงกลของ ท่อ/ สายยาง ควอร์ต
■ การใช้งาน
- ผึ่งให้แห้งจาก ฐานรอง/แผ่นรอง และ วัสดุ
- การขัดเงา อบและผึ่งให้แห้งของที่เคลือบ

เนื่องจากรังสีอินฟราเรดทำให้วัตถุร้อนผ่านอากาศโดยตรงจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ชิ้นงาน แพทเทิร์น การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน แก้วซิลิกา
ประเภทรังสีอินฟราเรด ท่อเหล็ก แก้ว ควอตซ์ ประเภท เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก