1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์ยาง - ชนิดกลม / มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฮีทเตอร์ยาง - ชนิดกลม / มาตรฐาน
  • ฮีทเตอร์ยาง - ชนิดกลม / มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ฮีทเตอร์ยางกลมที่มีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด 200 ถึง 250 °C

■ ขนาดของแผ่นยึดสายไฟ
รุ่นค่ากระแสไฟฟ้า ACG
MRHCS
MRHCH
MHRHH
ไม่เกิน 5 A(25)(40)
5 A ถึงไม่เกิน 8 A(40)(40)
8 A(40)(80)
ขนาดใน () เป็นค่าอ้างอิง

(มาตรฐาน)
[M] วัสดุ:
ฮีทเตอร์: ยางซิลิโคน
สายไฟ: นิกเกิล (Ni)
การหุ้มสายไฟ: ฟลูออโรโพลิเมอร์
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 220 °C

(ชนิดอุณหภูมิสูง)
[M] วัสดุ:
ฮีทเตอร์: ยางซิลิโคน
สายไฟ: นิกเกิล (Ni)
การหุ้มสายไฟ: ฟลูออโรโพลิเมอร์
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 250 ° C
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDEVWF
MRHCS180  V200W80F1000
MRHCH100E30V100W20F600

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MHRHH-[70-500/1]-E[3-440/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
MRHCH-[70-500/1]-E[3-440/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
MRHCS-[60-500/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(°ค)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับการไหล
(W)
รูปทรง เครื่องทำความร้อนแบบยาง ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า F
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ID [E]
(Ø)

-

HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน 10250100 ~ 20010 ~ 800มีรูกลม100 ~ 100070 ~ 5003 ~ 440

-

HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน 10220100 ~ 20010 ~ 800มีรูกลม100 ~ 100070 ~ 5003 ~ 440

-

HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน 10220100 ~ 20010 ~ 800ชนิดกลม100 ~ 100060 ~ 500-

กำลังโหลด …

  1. 1

การปรับแต่ง

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก