(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การส่งน้ำหล่อเย็นผ่านจะทำให้สิ่งของที่ให้ความร้อนสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชนิด | วัสดุ รหัสกระบวนการชุบผิววัสดุ | [M] วัสดุ |
HTPC | S | SUS303 |
A | B | M1 |
50 to 100 | 50 to 100 | M4 × 0.7 ความลึก 6 |
101 to 200 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | |
101 to 200 | 50 to 100 | |
101 to 200 | M6x1.0 ความลึก 10 |
RC (PT) | (d) |
1 (1/8) | 8.5 |
2 (1/4) | 11.4 |
รหัสสินค้า | — | แผ่นเพลท | — | RC (PT) | — | N (จำนวนรูหล่อเย็น) | — | P (พิทช์) | ||||
A | — | B | — | T | ||||||||
HTPCS | — | 200 | — | 200 | — | 15 | — | R1 | — | N4 | — | P30 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | T เพิ่มขึ้น 5 มม | RC (PT) | N จำนวนรูหล่อเย็น | P เพิ่มขึ้น 1 มม | ||
ชนิด | รหัสวัสดุ | A | B | ||||
HTPC | S | 50 to 200 | 50 to 200 | 15 to 30 | 1 (1/8) | 1 to 10 | 25 or more (A-25) |
20 to 30 | 2 (1/4) | ||||||
พื้นผิวขอบด้านข้าง ด้านล่าง และด้านบนของเพลทควรมีระยะห่างจากรูหล่อเย็นและรูต๊าป 2 มม. ขึ้นไป รูทั้งหมดควรมีระยะห่าง (ระหว่างรูหล่อเย็น หรือระหว่างรูหล่อเย็นและรูต๊าป) 2 มม. ขึ้นไป |
ชนิด | รหัสวัสดุ | |
A | S | |
HTPL | 25.67 | 51.34 |
HTPLT | ||
HTPC | — | 62.57 |
รหัสสินค้า |
---|
HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,2]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-P[25-175/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | จำนวนรูระบายความร้อน [N] | พิทช์ [P] (มิลลิเมตร) | การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู [R] 1 (1/8) 2 (1/4) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COOLER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 1 ~ 10 | 25 ~ 175 | 1 ~ 2 | 15 ~ 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS303 | ประเภท แผ่นเพลท | คูลลิ่งเพลท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง