(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดสามารถกำหนดความยาวได้
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- Special Feature: The heating ความยาว can be configured between 40 ถึง 590 และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, และ 12
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- โวลต์(V) : 100 และ 200
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS304
ขั้วต่อ - ทองแดง (ชุบดีบุก)
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
รหัสสินค้า |
---|
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,200]-W[50-600/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับการไหล (W) | ประเภทของ เทอร์มินอล | H (มิลลิเมตร) | ความยาวลวดตะกั่ว (ซิลิกาโพลีอิไมด์แผลไมกา + ลวดทองแดงเคลือบนิกเกิล) [M] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ยาง ซิลิคอน + ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก ) [G] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ขดลวด ทองแดง กระบวนการอบอ่อน ฟลูออโรโพลิเมอร์ + นิกเกิล ชุบ นิกเกิล ) [T] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก + สายเบรด แก้ว) [B] (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | 100 ~ 1000 | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | 100 ~ 1000 | - | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | 100 ~ 1000 | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 6 | 50 ~ 250 | 100 ~ 200 | 50 ~ 600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 205 | - | - | - | - | 40 ~ 240 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | 100 ~ 1000 | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | 100 ~ 1000 | - | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | 100 ~ 1000 | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 355 | - | - | - | - | 40 ~ 390 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | 100 ~ 1000 | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | 100 ~ 1000 | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | 100 ~ 1000 | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | 100 ~ 1000 | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | 100 ~ 1000 | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | 100 ~ 1000 | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | 100 ~ 1000 | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | 100 ~ 1000 | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | 100 ~ 1000 | - | 40 ~ 590 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 or more | 14 | 50 ~ 600 | 100 ~ 200 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 5 ~ 555 | - | - | - | - | 40 ~ 590 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 600 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ฮีตเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง