1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีตเตอร์แท่ง รูปทรงตัว L / ขึ้นลาย/ หน้าแปลน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีตเตอร์แท่ง รูปทรงตัว L / ขึ้นลาย/ หน้าแปลน
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, และ 12
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- โวลต์(V) : 100 และ 200
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS304
ปลอก - SUS304
ขั้วต่อ - ทองแดง (ชุบดีบุก)
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับการไหล
(W)
ประเภทของ เทอร์มินอล ความยาวลวดตะกั่ว (ซิลิกาโพลีอิไมด์แผลไมกา + ลวดทองแดงเคลือบนิกเกิล) [M]
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ยาง ซิลิคอน + ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก ) [G]
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ขดลวด ทองแดง กระบวนการอบอ่อน ฟลูออโรโพลิเมอร์ + นิกเกิล ชุบ นิกเกิล ) [T]
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก + สายเบรด แก้ว) [B]
(มิลลิเมตร)

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา---100 ~ 1000

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา-100 ~ 1000--

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา100 ~ 1000---

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา--100 ~ 1000-

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา---100 ~ 1000

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา-100 ~ 1000--

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา100 ~ 1000---

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1200ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา--100 ~ 1000-

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1600ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา---100 ~ 1000

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1600ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา-100 ~ 1000--

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1600ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา100 ~ 1000---

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 20050 ~ 1600ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา--100 ~ 1000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 600 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้