(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีตเตอร์แท่ง - ชนิดทำความร้อนแบบสม่ำเสมอ
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10 และ 12
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 150 ถึง 300 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 0mm.
- โวลต์(V) : 100 และ 200
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS304
ขั้วต่อ - ทองแดง (ชุบดีบุก)
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
รหัสสินค้า |
---|
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับการไหล (W) | ประเภทของ เทอร์มินอล | อัตราส่วนขดลวดของลวดนิกเกิล - โครเมี่ยม | ความยาวลวดตะกั่ว (ซิลิกาโพลีอิไมด์แผลไมกา + ลวดทองแดงเคลือบนิกเกิล) [M] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ยาง ซิลิคอน + ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก ) [G] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ขดลวด ทองแดง กระบวนการอบอ่อน ฟลูออโรโพลิเมอร์ + นิกเกิล ชุบ นิกเกิล ) [T] (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก + สายเบรด แก้ว) [B] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | A (1.1:1:1.1) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 70 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 90 ~ 1000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | 100 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | 100 ~ 1000 | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | 100 ~ 1000 | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 150 ~ 300 | 100 ~ 200 | 110 ~ 1200 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | B (1.3:1:1.3) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 600 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ฮีตเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง