1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดกำหนดค่า L, W และ F

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดกำหนดค่า L, W และ F
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 6, 8, 10, 12, 14, 16 และ 18
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch.) : 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 และ 3/4
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 5 mm.
- โวลต์(V) : 100 ,110, 200 และ 220
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS304 เทียบเท่า
ขั้วต่อ - ทองแดง (ชุบดีบุก)
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-T[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[2000,​3000,​4000,​5000]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/5]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[2000,​3000,​4000,​5000]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับการไหล
(W)
ความยาวลวดตะกั่ว (ซิลิกาโพลีอิไมด์แผลไมกา + ลวดทองแดงเคลือบนิกเกิล) [M]
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ยาง ซิลิคอน + ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก ) [G]
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ( ขดลวด ทองแดง กระบวนการอบอ่อน ฟลูออโรโพลิเมอร์ + นิกเกิล ชุบ นิกเกิล ) [T]
(มิลลิเมตร)

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 500---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22060 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 86.2550 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more15.7750 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1850 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600-100 ~ 1000-

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600100 ~ 1000--

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600--100 ~ 1000

-

CATRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more18.9550 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 600 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์ ประเภทเทอร์มินอล ไม่มี หางปลา

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้