(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีตเตอร์แท่ง ไม่มีสปริงป้องกัน / มีสปริงป้องกัน / หน้าแปลนรูปแบบ A / หน้าแปลนรูปแบบ B / หน้าแปลนรูปแบบ C
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, 12 และ 16
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 400 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- โวลต์(V) : 100-110 และ 200-220
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS304
หน้าแปลน- สเตนเลส
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
รหัสสินค้า |
---|
MCHG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSG16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-2000/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1100/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1600/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-R[300-1000/10]-[M,N,Y] |
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[2000,3000,4000,5000]-[M,N,Y] |
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,110,200,220]-W[50-1800/10]-S[300-1000/10]-[M,N,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับการไหล (W) | ประเภทของ เทอร์มินอล | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 14 or more | 16 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 2000 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | Up to 8 | 8 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1100 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 10 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1600 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | 300 ~ 1000 | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - | ||
- | CATRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 11 to 13.9 | 12 | 50 ~ 400 | 100 ~ 220 | 50 ~ 1800 | ไม่มี / หางปลา แบบกลม / โพดำ หางปลา | - |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 600 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ฮีตเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง