(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์รุ่นอเนกประสงค์ - ขั้วต่อแบบบัดกรี จาก MISUMI
- รหัสสินค้าได้แก่ MURH10 และ MURH20
- จำนวนรู : 2 เสา
- ไฟแสดงการทำงาน : LED (สีเขียว)
- อุปกรณ์เสริม : ตัวยึดสำหรับรีเลย์ 1 ชิ้นและฟิตติ้สปริง 2 ชิ้น.
- ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า: 100V~110V (AC) และ 200V~220V (AC)
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: -10 ถึง 60°C
- ข้อควรระวังความปลอดภัย: ปิดเครื่องก่อนทำการติดตั้ง การถอด การเดินสายไฟ การบำรุงรักษา และการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ
พิมพ์ | รายการที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง