1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ หน้า คอนแท็กสปริง/ k- เทอร์โมคัปเปิล

SENSOR

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ หน้า คอนแท็กสปริง/ k- เทอร์โมคัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,639.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สามารถวัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยการใส่ ท่อป้องกัน (20 มม.) เข้าไปในชิ้นส่วนที่ไม่ให้ความร้อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSNBB4.8 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,639.00

฿ 962.71

SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล K เทอร์โมคัปเปิล
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง SUS304 หน้าสัมผัส ประเภท กลาง แยกได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 250 จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง คอนแท็กสปริง
เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน(Ø) 4.8 ประเภทของ เทอร์มินอล หางปลา รูปตัว Y ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)(ม.) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSNBB4.8 ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ หน้า คอนแท็กสปริง/ k- เทอร์โมคัปเปิล