1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / เทอร์โมคัปเปิล แบบยึดด้วยสกรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / เทอร์โมคัปเปิล แบบยึดด้วยสกรู
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / เทอร์โมคัปเปิล แบบยึดด้วยสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 626.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู [ชนิด เทอร์โมคัปเปิล] เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSNDM6
MSNDM6-1
MSNDM6-5
MSNDM8
MSNDM8-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง เปลือก, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน
(Ø)
ขนาดเกลียว ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า (F)
(ม.)
ขนาด เกลียว

฿ 1,322.59

SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043.5M62M6 x 1.0

฿ 626.08

SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] C36043.8M61M6 x 1.0

฿ 1,213.03

SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-3.8M65M6 x 1.0

฿ 1,715.35

SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043.5M82M8 x 1.25

฿ 626.08

SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] C36043.8M81M8 x 1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K เทอร์โมคัปเปิล
จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิ ประเภทสายดิน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 180
จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ประเภทเทอร์มินอล หางปลา รูปตัว Y