1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์แบบแผ่นซิลิโคน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,639.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์แบบแผ่นซิลิโคน [วัสดุ]อุปกรณ์ทำความร้อน: ลวดนิโครม [วัสดุหุ้ม] ยางซิลิโคน [สายไฟ] หุ้มยางซิลิโคน, สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MBEH1050
MBEH2050
MBEH3100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า
(V)
พลังงานไฟฟ้า
(W)

฿ 2,639.00

SILICON BELT HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1010050

฿ 4,550.00

SILICON BELT HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1020050

฿ 6,461.00

SILICON BELT HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับการไหล(W) Up to 120