1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชีทฮีทเตอร์สำหรับให้ความร้อนของเหลว-พร้อมการป้องกันการให้ความร้อนมากเกินไป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,603.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ แบบฝัง ช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยไม่คาดคิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSPND35
MSPND37
MSPND39
MSPND55
MSPND57
MSPND59
MSPND1011
MSPND105
MSPND107
MSPND109
MSPND311
MSPND511
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับการไหล
(W)
พลังงานไฟฟ้า
(W)
อุณหภูมิในการ อุณหภูมิใช้งาน เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(W / cm2)

฿ 7,603.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50003000507.0W/cm2

฿ 7,603.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50003000707.0W/cm2

฿ 7,603.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50003000907.0W/cm2

฿ 8,776.95

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50005000507.0W/cm2

฿ 8,776.95

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50005000707.0W/cm2

฿ 8,776.95

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 50005000907.0W/cm2

฿ 9,878.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5001 or more100001108.50W/cm2

฿ 9,878.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5001 or more10000508.50W/cm2

฿ 9,878.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5001 or more10000708.50W/cm2

฿ 9,878.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5001 or more10000908.50W/cm2

฿ 7,603.05

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 500030001107.0W/cm2

฿ 8,776.95

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000 to 500050001107.0W/cm2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 200 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก ของไหล รองรับการใช้งาน น้ำ
ประเภท เกลียว สำหรับประเภทปลั๊ก เกลียว PF

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้