1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นบานพับ - ชนิด R

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



[M] วัสดุ: SS400

สเปค

Part Number-L-T
HPE12-100-16

การดัดแปลง


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPE8-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE10-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE12-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE16-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE20-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

HINGE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 10840 ~ 1009 ~ 16

-

HINGE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 101040 ~ 1009 ~ 16

-

HINGE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 101240 ~ 1009 ~ 16

-

HINGE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 101640 ~ 1009 ~ 16

-

HINGE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 102040 ~ 1009 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นบานพับ ตำแหน่ง ติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง วิธีการติดตั้ง เชื่อม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้