(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] โฮลเดอร์: S35C,แหวน ด้านในทรงกลม: SUJ2 (58HRC ขึ้นไป),บู๊ท: ทองแดงผสม พิเศษพร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: แหวน ด้านในทรงกลม: ชุบผิวโครเมี่ยม ชนิดแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
RBPB5 |
RBPB6 |
RBPB8 |
RBPB10 |
RBPB12 |
RBPB14 |
RBPB16 |
RBPB18 |
RBPB20 |
RBPB22 |
RBPB25 |
RBPB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.80 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7840 | |
฿ 345.80 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9800 | ||
฿ 389.48 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16700 | |
฿ 404.04 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 23500 | |
฿ 480.48 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 31400 | ||
฿ 542.36 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 40200 | |
฿ 698.88 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 50000 | ||
฿ 862.68 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 61800 | |
฿ 1,059.24 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 73500 | ||
฿ 1,248.52 ฿ 700.67 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 88200 | ||
฿ 1,568.84 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 111000 | |
฿ 2,063.88 | SPHERICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 148000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S35C |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบอล | SUJ2 | วัสดุบุชชิ่ง | ทองแดงผสม พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง