(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ ที่สามารถใช้ร่วมกับ โฟลทติ้งจอยท์ ที่เชื่อมต่อได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HLRL7 |
HLRL8 |
HLRL10 |
HLRL13 |
HLRL16 |
HLRL18 |
HLRL21 |
HLRL25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,456.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 7 | |
฿ 1,578.85 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 8 | |
฿ 1,715.35 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | |
฿ 1,865.50 ฿ 908.87 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ||
฿ 2,020.20 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 16 | |
฿ 2,184.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 18 | |
฿ 2,366.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 21 | |
฿ 2,602.60 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โฮลเดอร์ | ทรงตัว L | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | โฮลเดอร์ วัตถุ เดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง