1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อโฟลทติ้งแบบรวม - ชนิดเกลียวใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อโฟลทติ้งแบบรวม - ชนิดเกลียวใน
  • ข้อต่อโฟลทติ้งแบบรวม - ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,207.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ข้อต่อโฟลทติ้งมาตรฐานชนิดติดตั้งด้วยสกรู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLCT8-1.0SALE
FLCT10-1.25
FLCT12-1.5
FLCT14-1.5
FLCT16-1.5SALE
FLCT18-1.5
FLCT22-1.5
FLCT26-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ อนุญาต
(มิลลิเมตร)
แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้
(กิโลนิวตัน)

฿ 2,207.02

฿ 1,137.94

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.00.50.588

฿ 2,242.97

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.250.751.177

฿ 2,278.91

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [M10 ถึง M18] M12[1 ถึง 1.75] 1.50.751.177

฿ 2,760.58

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.515.296

฿ 2,803.71

฿ 1,542.60

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.515.296

฿ 2,850.44

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.515.296

฿ 3,371.64

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M20 ถึง M26] M22[1 ถึง 1.75] 1.51.57.644

฿ 4,629.72

FLOATING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [M20 ถึง M26] M26[1 ถึง 1.75] 1.51.513.524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน เกลียว
กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม เบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต (A °)(องศา) ±5 ประเภทการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์ ไบร์ทโครเมต

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้