(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สามารถเปลี่ยน อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้โดยใช้แป้นเหยียบ · มีให้เลือก 2 แบบ มี กลไก ล็อค และไม่มี
รหัสสินค้า |
MSFF2 MSFBR4 |
รหัสสินค้า | ทิศทาง | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลางรูของการเชื่อมต่อท่อ | จำนวนตำแหน่ง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | ความดันในการใช้งาน (MPa) | แรงที่ทำให้ทำงานสูงสุด (N) | อุณหภูมิในการทำงาน ช่วง (°C) | ของไหลที่ใช้ | มวล (ก.) | ราคาต่อหน่วย | |||
รุ่น | ลำดับที่ | IN, OUT | EX | MSFB | MSFBR | |||||||||
MSFB MSFBR | 3 | 3 | 3 | Rc1/4 | Rc1/8 | 2 | 8 | 0.15 to 0.7 | 29 | 5 to 60 | อากาศ | 560 | ||
4 | 4 | 4 | 680 |
รหัสสินค้า |
---|
MSFB3 |
MSFB4 |
MSFBR3 |
MSFBR4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพอร์ต | การรักษาสถานะการทำงาน | ทิศทาง | กลไก ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,021.20 | FOOT OPEARATED AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | กลับ สปริง | 3 | ไม่มี | |
฿ 3,994.90 | FOOT OPEARATED AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | กลับ สปริง | 4 | ไม่มี | |
฿ 3,489.85 | FOOT OPEARATED AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | การเก็บรักษา | 3 | มี | |
฿ 4,463.55 | FOOT OPEARATED AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | การเก็บรักษา | 4 | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ขั้น สลับ | จำนวนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การสลับการทำงาน | ขั้น การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (IN, OUT) | RC1 / 4 | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง |
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง