(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ประเภทท่อโดยตรงสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับท่อ · ประเภทท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดอยู่กับ ฐานรอง/แผ่นรอง และต่อท่อ ไม่สามารถต่อท่อเข้ากับ ตัวเครื่อง หลัก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ได้โดยตรง โปรดซื้อ สตาร์ทเตอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกต่างหาก · มิติ ลักษณะภายนอก เหมือนกับท่อโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
MDMYD-A |
MDMYD-B |
MDMYD-C |
MDMYDM-A |
MDMYDM-B |
MDMYDM-C |
MDMYS-A |
MDMYS-B |
MDMYS-C |
MDMYSM-A |
MDMYSM-B |
MDMYSM-C |
MDSYD-A |
MDSYD-B |
MDSYD-C |
MDSYDM-A |
MDSYDM-B |
MDSYDM-C |
MDSYS-A |
MDSYS-B |
MDSYS-C |
MDSYSM-A |
MDSYSM-B |
MDSYSM-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ประเภทท่อประปา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 3,787.19 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,665.84 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 3,237.10 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 3,237.10 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 3,237.10 ฿ 2,044.88 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ||
฿ 3,237.10 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 3,237.10 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 3,237.10 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,521.97 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ||
฿ 2,521.97 ฿ 1,415.08 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ||
฿ 2,521.97 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โดยตรง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 200 V AC | M | M5 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | |
฿ 2,521.97 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,521.97 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง | |
฿ 2,521.97 | SOLENOID AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 200 V AC | - | - | ประปา ฐานรอง/แผ่นรอง |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ประเภทวาล์ว | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง ความดัน | โครงสร้างวาล์ว | การออกแบบ ก้าน ชนิดนำร่อง | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ช่วงแรงดันที่ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สำหรับการไม่ล็อคและล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง